Contacto

Menú de inicio

Languages

Variadores de velocidad
City & Travel

Variadores de velocidad

Variadores diseñados para adaptar la velocidad del motor a las necesidades de uso. Con una serie de características integradas que aumentan el rendimiento, reducen el consumo de energía, simplifican... More

Variadores diseñados para adaptar la velocidad del motor a las necesidades de uso. Con una serie de características integradas que aumentan el rendimiento, reducen el consumo de energía, simplifican su instalación y eliminan la necesidad de muchos complementos costosos.

 

La Serie AF6 consta de un grupo de variadores con características integradas y sencillas hasta 1.2MW. Fácil de usar: menús rápidos, controlador lógico, comunicación incoporada, sintonización automática,...
Fácil de instalar: filtro EMC, enlace en CC de reactores, chopper de frenado incorporado. Alta IP para usos independientes.

Variadores de velocidad
GE AF-70 LP Low Voltage AC Drives
Variador de frecuencia compacto ideal para las aplicaciones típicas de la industria, ventilación y bombeo.
GE AF-700 FP – Fan & Pump AC drives
Variador ideal para aplicaciones de Bombeo y Ventilación desde 0,75 a 250kW, monofásicos y trifásicos a 230Vca y trifásicos a 400 y 600Vca