Contacto

Menú de inicio

Languages

Sistemas de Armarios de BT
City & Travel

Sistemas de Armarios de BT

GE ofrece soluciones para satisfacer las necesidades actuales más exigentes, que van desde el uso de altas corrientes de miles de amperios hasta el control de motores de pocos kilovatios.

 

Los... More

GE ofrece soluciones para satisfacer las necesidades actuales más exigentes, que van desde el uso de altas corrientes de miles de amperios hasta el control de motores de pocos kilovatios.

 

Los sistemas están disponibles también en diferentes configuraciones como fijas, enchufables, extraíbles; de acceso frontal o posterior; distribución; control motorizado.

Armarios de BT

Evolution Switchboard
Offers both superior selectivity and rigorous arc flash protection with Instantaneous Zone Selective Interlocking (I-ZSI) and Reduced Energy Let Through (RELT).
Spectra* Series Switchboard
Suitable for commercial applications, available in three models: the AV1 1200A, the AV2 5000A, and the AV5 5000A. Integrated submetering with EPM1500/EPM4500 is optional.