Contacto

Menú de inicio

Languages

Record Plus - Visión general
City & Travel

Record Plus - Visión general

El grupo de interruptores automáticos de caja moldeadaRecord Plus* ha sido desarrollado como una línea de dispositivos de protección combinados de manera estética y técnica para usos de distribución y control de baja tensión.

 

Los interruptores de caja moldeada están disponibles en cuatro tamaños y cada uno de ellos está adaptado a sus necesidades individuales de uso. La línea ofrece una gama de corrientes de 3A a 1600A a elegir entre 1, 3 o 4 polos. Hay muchos modelos disponibles, fijos, enchufables y extraíbles.La línea se completa con una amplia gama de accesorios.

Una línea completa de interruptores limitadores automáticos y selectivos

  • FD160
  • FE160 y FE250
  • FG400 y FG630
  • FK 800, 1250 y 1600
  • PremEon
 

Servicios Relacionados