Contacto

Menú de inicio

Languages

Armarios para intemperie
City & Travel

Armarios para intemperie

Para completar la amplia gama de envolventes no-metálicas y de acero inoxidable, GE cuenta con armarios sobre suelo. Esta familia de armarios para intemperie está fabricada de acero inoxidable con... More

Para completar la amplia gama de envolventes no-metálicas y de acero inoxidable, GE cuenta con armarios sobre suelo. Esta familia de armarios para intemperie está fabricada de acero inoxidable con base de hormigón, adecuada para aplicaciones subterráneas y de conexión temporal.

Armarios para intemperie
Las aplicaciones de armarios sobre suelo permiten la conexión de cables subterráneos a varios consumidores dentro de la envolvente. Además son propicios para aplicaciones en residenciales como Telecomunicaciones o ventilación y bombeo e incluso señalización del tráfico.

Envolventes subterráneas
Los UC-Cabinet son envolventes subterráneos perfectos para todo tipo de aplicaciones de conexión permanente o temporal. Lo que distingue a los UC-Cabinets es que pueden permanecer bajo tierra en condiciones activa y pasiva, lo que significa que no son obstáculo alguno. Estas envolventes resisten inundaciones (probado bajo un metro de agua durante 48h) debido al sistema de campana de buceo (Ley de Boyle)