Contacto

Menú de inicio

Languages

QuiXtra* 4000
Sistema de armarios de baja tensión hasta 4000A
City & Travel

QuiXtra* 4000 - Sistema de armarios de baja tensión hasta 4000A

QuiXtra* 4000 ha sido desarrollado como una gama de sistemas de armarios, expandiendo la línea de QuiXtra* 630. La Solución completa de GE para cuadros de distribución de baja tensión hasta 4000A para entornos comerciales e industriales.

 

QuiXtra* 4000 ha sido diseñado como un sistema de armarios fiable, simple, flexible y fácil de trabajar (diseñar, montar, cablear e instalar), con el valor añadido de su atractivo y diseño actual. Se suministra en forma de kit plano para ser montado, equipado y cableado por el cuadrista o instalador.

El rango se compone de 9 armarios, combinación de 3 anchos y 3 profundidades, así como juegos de barras y unidades funcionales para integrar fácilmente la aparamenta de baja tensión hasta 4000A.

 

Ventajas

Seguro

  • Sistema de armarios verificados mediante ensayos.
  • Certificado según IEC 61439-2.
  • Grado de protección IP55 con puerta y paneles IP55, IP30 con puerta y paneles
  • IP30 e IP30 sin puerta.
  • Compartimentación interna hasta Forma 3.
  • Cristal templado para la puerta transparente

 

Simple y Flexible

  • Armarios con altura útil para 12 filas de 150mm.
  • Armarios con anchos para 12, 24 y 36 módulos.
  • Armarios con profundidades de 450, 600 y 800mm
  • Acoplamiento lateral y espalda contra espalda.
  • 1 conjunto de montaje = 1 referencia.
  • Se incluye todo lo necesario para el montaje de la aparamenta de BT.
  • Concepto modular: todas las funciones en pasos de 50mm en altura.
  • Armario esquinero para configuraciones en U y L.

 

Puerta lista para el montaje

  • Mecanismo con 4 puntos de cierre, ya montados.
  • Bisagras montadas
  • Ensamblaje sin necesidad de herramientas.
  • ángulo de apertura de 135°.

 

Diseño atractivo

  • Se integra perfectamente en entornos comerciales.
  • Colores RAL 9006 y RAL 7024.
  • Una línea común: QuiXtra* 630 y QuiXtra* 4000

 

Montaje Rápido y Simple

  • Ensamblaje por solo una persona.
  • Tornillos imperdibles pre-montados para cubiertas frontales.
  • Tornillos de cuarto de vuelta para el montaje de las cubiertas exteriores.
  • Soporte con sistema de montaje rápido "clic-in" sin necesidad de herramientas.
  • Solamente se precisa un reducido número de herramientas.

 

Rígido y Robusto

  • Estructura rígida construida mediante perfiles abiertos atornillados a esquineras de aluminio inyectado.
  • Paneles externos de 1,5mm y 2mm de espesor.
  • Esquinas de la estructura de aluminio inyectado.

 

PowerDesign 2.0

Nueva generación del programa de cálculo, que ayuda en la configuración, diseño y cotización de los sistemas de armarios de baja tensión QuiXtra* 630 y QuiXtra* 4000.

Servicios Relacionados